Publiko produktet
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    Hidrolik ayırıcı.Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde.PN 10 flanşlı bağlantı.Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.
    Özellikler
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.548UnionInline
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuNorth America
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-15
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010579
    • ETIM AdıWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC