Publiko produktet
Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör
Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör
Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör
Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör
Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör
    Caleffi

    Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör

    Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör. Çelik gövde. 1 1/4” M ana bağlantılar. Çıkış bağlantıları: Hareketli somun 1 1/2” F. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.
    Özellikler
    • Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör. Çelik gövde. 1 1/4” M ana bağlantılar. Çıkış bağlantıları: Hareketli somun 1 1/2” F. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.550
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-29
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010579
    • ETIM AdıWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-39 21 13 21
    • OmniClass başlığıManifolds
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC