Publiko produktet
DISCALAIR® - Yüksek performanslı otomatik purjör.
Caleffi

DISCALAIR® - Yüksek performanslı otomatik purjör.

Yüksek performanslı otomatik purjör. Pirinç gövde. Dişi bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C.
Özellikler
  • Yüksek performanslı otomatik purjör. Pirinç gövde. Dişi bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.551004
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010260
  • ETIM AdıAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_55
  • Uniclass 2015 açıklamasıPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC