Publiko produktet
Kaynaklı genleşme tankı, ısıtma tesisatları için
Kaynaklı genleşme tankı, ısıtma tesisatları için
Kaynaklı genleşme tankı, ısıtma tesisatları için
    Caleffi

    Kaynaklı genleşme tankı, ısıtma tesisatları için

    4.5 / 5 yıldız4.5(13 incelemeler)
    CE onaylı, ısıtma tesisatları için, kaynaklı genleşme tankı. Diyaframlı membran. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. EN 13831 standardına uygundur.
    Özellikler
    • CE onaylı, ısıtma tesisatları için, kaynaklı genleşme tankı. Diyaframlı membran. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. EN 13831 standardına uygundur.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.556
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-03
    • Baskı numarası2
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010958
    • ETIM AdıMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC adıExpansion valves
    • UNSPSC kodu40141612
    • Uniclass 2015 koduPr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu43 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPressurized Tanks and Vessels
    • OmniClass numarası23-33 49 21
    • OmniClass başlığıDuctwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC