Publiko produktet
Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Description:

Ball shut-off valve,
for expansion vessels,
with drain cock.
For domestic water system.
Max. working pressure: 6 bar.
Min. working temperature: 85 °C.

 keycode:551052_end 

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Özellikler
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5580
  • Ürün ailesiPLUMBING
  • Ürün grubuVALVES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)106.5
  • Genişlik (mm)107
  • Derinlik (mm)46
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)0.94
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • ETIM KoduEC012340
  • ETIM AdıAccessories pressure expansion vessel