Publiko produktet
Kaynaklı genleşme tankı, sıhhi tesisatlar için
Kaynaklı genleşme tankı, sıhhi tesisatlar için
    Caleffi

    Kaynaklı genleşme tankı, sıhhi tesisatlar için

    4.9 / 5 yıldız4.9(7 incelemeler)
    CE onaylı, sıhhi tesisatlar için, kaynaklı genleşme tankı. Kabartmalı membran. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. EN 13831 standardına uygundur
    Özellikler
    • CE onaylı, sıhhi tesisatlar için, kaynaklı genleşme tankı. Kabartmalı membran. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. EN 13831 standardına uygundur
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.568
    • Ürün ailesiPLUMBING
    • Ürün grubuVALVES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-07-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010958
    • ETIM AdıMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
    • OmniClass numarası23-33 49 21
    • OmniClass başlığıDuctwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures