Publiko produktet
Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgeli geri akış önleyici, BA tip
Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgeli geri akış önleyici, BA tip
Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgeli geri akış önleyici, BA tip
Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgeli geri akış önleyici, BA tip
    Caleffi

    Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgeli geri akış önleyici, BA tip

    Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgeli geri akış önleyici. BA tip. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. “LOW LEAD” düşük kurşunlu. PN 10. Rakorlu erkek bağlantılar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C. Tahliye açılış fark basınç değeri: 14 kPa. EN 12729 standardına uygun. Geri akış önleyici giriş yönünde uygun bir pislik tutucu monte edilmesi zorunludur.
    Özellikler
    • Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgeli geri akış önleyici. BA tip. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. “LOW LEAD” düşük kurşunlu. PN 10. Rakorlu erkek bağlantılar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C. Tahliye açılış fark basınç değeri: 14 kPa. EN 12729 standardına uygun. Geri akış önleyici giriş yönünde uygun bir pislik tutucu monte edilmesi zorunludur.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.574
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-10
    • Baskı numarası2
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011325
    • ETIM AdıCH refill installation
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC