Publiko produktet
573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu
Caleffi

573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu

4.7 / 5 yıldız4.7(18 incelemeler)
573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu. Bronz gövde, 1/2” ÷ 2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Dişi bağlantılar. Sıcaklık aralığı: -20÷110°C. Maks. glikol yüzdesi: %30. Pislik tutucu, gerilmiş paslanmaz çelik levha üstündedir.
Özellikler
  • 574 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu. Bronz gövde, 1/2” ÷ 2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Dişi bağlantılar. Sıcaklık aralığı: -20÷110°C. Maks. glikol yüzdesi: %30. Pislik tutucu, gerilmiş paslanmaz çelik levha üstündedir.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.577004
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010151
  • ETIM AdıY-filter
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater strainers
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC