Publiko produktet
DIRTMAGCLEAN® - Kendinden Temizlemeli Manyetik Tortu Tutucu
DIRTMAGCLEAN® - Kendinden Temizlemeli Manyetik Tortu Tutucu
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - Kendinden Temizlemeli Manyetik Tortu Tutucu

    Kendinden temizlemeli manyetik tortu tutucu. Gövde ve destek ayakları AISI 304 paslanmaz çelik. Bağlantılar: giriş rakorlu 2” dış dişli, çıkış 2” iç dişli, drenaj rakorlu 1” dış dişli, yıkama 1” iç dişli. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0–85°C. Besleme: 230 V. Partikül ayırma derecesi 2 μm’ye kadar. Kimyasal katkı maddeleri eklemek için uygun. MODBUS-RTU yönetimi için uygun. PATENT BEKLEMEDE.
    Özellikler
    • Kendinden temizlemeli manyetik tortu tutucu. Gövde ve destek ayakları AISI 304 paslanmaz çelik. Bağlantılar: giriş rakorlu 2” dış dişli, çıkış 2” iç dişli, drenaj rakorlu 1” dış dişli, yıkama 1” iç dişli. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0–85°C. Besleme: 230 V. Partikül ayırma derecesi 2 μm’ye kadar. Kimyasal katkı maddeleri eklemek için uygun. MODBUS-RTU yönetimi için uygun. PATENT BEKLEMEDE.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5790
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-02-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1128
    • Genişlik (mm)758
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePolyester
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)49
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010260
    • ETIM AdıAir-/dirt separator for CH/cooling system