Publiko produktet
LEGIOMIX® - Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası.
LEGIOMIX® - Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası.
    Caleffi

    LEGIOMIX® - Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası.

    Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. PN 16 flanşlı bağlantılar. Aşağıdaki parçalardan oluşur: - 3 yollu küresel vana, - servomotor, - reglaj ünitesi, - çıkış sıcaklığı sensörü, - giriş sıcaklığı sensörü. Dezenfeksiyon yönetimi ve diğer düzenekler için harici mikro-anahtarlar. 600100 kodlu arayüz ve tescilli protokol ile uzaktan kontrol bağlantısına uygun. Elektrik beslemesi: 230 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 100°C. Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C. Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C. EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır (seri 617 - syf. 218). Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor). PATENT.
    Özellikler
    • Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. PN 16 flanşlı bağlantılar. Aşağıdaki parçalardan oluşur: - 3 yollu küresel vana, - servomotor, - reglaj ünitesi, - çıkış sıcaklığı sensörü, - giriş sıcaklığı sensörü. Dezenfeksiyon yönetimi ve diğer düzenekler için harici mikro-anahtarlar. 600100 kodlu arayüz ve tescilli protokol ile uzaktan kontrol bağlantısına uygun. Elektrik beslemesi: 230 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 100°C. Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C. Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C. EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır (seri 617 - syf. 218). Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor). PATENT.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.6000
    • Ürün ailesiPLUMBING
    • Ürün grubuVALVES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-26
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011516
    • ETIM AdıThermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıThermostatic mixing valves
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
    • OmniClass numarası23-27 31 29
    • OmniClass başlığıMixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING