Publiko produktet
ICECAL® - Bahçe musluğu, küresel tip, donma önleyici emniyet cihazı ile

ICECAL® - Bahçe musluğu, küresel tip, donma önleyici emniyet cihazı ile

4.5 / 5 yıldız4.5(11 incelemeler)
Bahçe musluğu, küresel tip, Donma önleyici emniyet cihazı ile. Pirinç gövde. Krom kaplama. Paslanmaz çelik kol ve tespit somunu. Ø 15 mm boru için hortum bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Ortam sıcaklık aralığı: -30–90°C. Açılma sıcaklığı: 3°C. Kapanma sıcaklığı: 4°C.
Özellikler
  • Bahçe musluğu, küresel tip, Donma önleyici emniyet cihazı ile. Pirinç gövde. Krom kaplama. Paslanmaz çelik kol ve tespit somunu. Ø 15 mm boru için hortum bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Ortam sıcaklık aralığı: -30–90°C. Açılma sıcaklığı: 3°C. Kapanma sıcaklığı: 4°C.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.603450
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuOther
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_33
  • Uniclass 2015 açıklamasıGarden taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBall Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa