Publiko produktet
Akış anahtarı. 1” ila 8” borulara uygun.
Caleffi

Akış anahtarı. 1” ila 8” borulara uygun.

4.9 / 5 yıldız4.9(22 incelemeler)
Akış anahtarı. 1” ila 8” borulara uygun. 250 V (ac) - 15 (5) A. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -30÷120°C. Koruma sınıfı: IP 54.
Özellikler
  • Akış anahtarı boru hattı sisteminde bir akış olup olmadığını algılar ve bir elektrik kontağını açıp kapatır. Genel olarak ısıtma, iklimlendirme, soğutma, su arıtma, katkı maddesi pompalama ve proses sistemlerinde kullanılır. Akış anahtarıyla şunlar mümkündür: pompalar, brülörler, kompresörler, buzdolapları, motorlu vanalar gibi cihazları kontrol etmek; gösterge ve alarm cihazlarını açmak ve su katkı maddeleri dozlaması için ekipmanları düzenlemek. Özellikle ısıtma sistemlerinde akış anahtarının görevi, su ısıtma devresinde akışkan ortam dolaşımının eksik olduğu veya hiç olmadığı durumlarda brülörü kapatmaktır. Dolaşımdaki bir eksiklik sıcaklığa duyarlı güvenlik ve koruma cihazlarının performansını azaltır.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.626
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-12-14
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011194
  • ETIM AdıFlow switch, liquid
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC