Publiko produktet
Pistonlu iki yollu zon kontrol vanası.
Caleffi

Pistonlu iki yollu zon kontrol vanası.

Pistonlu iki yollu zon kontrol vanası. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. Δp: 1 bar Sıcaklık aralığı: -5÷95°C
Özellikler
  • Pistonlu iki yollu zon kontrol vanası. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. Δp: 1 bar Sıcaklık aralığı: -5÷95°C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.632
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-08
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011435
  • ETIM AdıTwo way control valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC