Publiko produktet
Motorlu üç yollu küresel vana. Harici mikro-anahtar bağlantılı.
Caleffi

Motorlu üç yollu küresel vana. Harici mikro-anahtar bağlantılı.

4.6 / 5 yıldız4.6(8 incelemeler)
Motorlu üç yollu küresel vana. Harici mikro-anahtar bağlantılı. Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac). Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Maks. Δp: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C. Güç sarfiyatı: 6 VA. Harici mikro-anahtar kontak oranı: 6 (2) A - 230 V (ac). Koruma sınıfı: IP 65. Çalışma süresi: 50 sn. (90° rotasyon - “T” tipi portlu). “T” tipi portla.
Özellikler
  • Motorlu üç yollu küresel vana. Harici mikro-anahtar bağlantılı. Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac). Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Maks. Δp: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C. Güç sarfiyatı: 6 VA. Harici mikro-anahtar kontak oranı: 6 (2) A - 230 V (ac). Koruma sınıfı: IP 65. Çalışma süresi: 50 sn. (90° rotasyon - “T” tipi portlu). “T” tipi portla.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.638-Three_way
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-04-24
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011408
  • ETIM AdıElectrically controlled two-way control valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC