Publiko produktet
Z-ONE™. Motorlu üç yollu zon kontrol vanası. Normalde kapalı. Harici mikro-anahtar bağlantılı.
Caleffi

Z-ONE™. Motorlu üç yollu zon kontrol vanası. Normalde kapalı. Harici mikro-anahtar bağlantılı.

4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)
Motorlu üç yollu zon kontrol vanası. Normalde kapalı. Harici mikro-anahtar bağlantılı. Besleme: 230 V (ac). Güç sarfiyatı: 6.5 W, 7 VA. Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0.8 A (230 V). Açılma süresi: 70÷75 sn. Kapanma süresi: 5÷7 sn. Koruma sınıfı: IP 20. Maks. ortam sıcaklığı: 40°C. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷90°C. Kablo uzunluğu: 95 cm.
Özellikler
  • Motorlu üç yollu zon kontrol vanası. Normalde kapalı. Harici mikro-anahtar bağlantılı. Besleme: 230 V (ac). Güç sarfiyatı: 6.5 W, 7 VA. Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0.8 A (230 V). Açılma süresi: 70÷75 sn. Kapanma süresi: 5÷7 sn. Koruma sınıfı: IP 20. Maks. ortam sıcaklığı: 40°C. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷90°C. Kablo uzunluğu: 95 cm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.643
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-04-24
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010030
  • ETIM AdıPneumatic controlled three-way control valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC