Publiko produktet
Kesme ve ön ayar vanaları içeren kolektör grubu
Caleffi

Kesme ve ön ayar vanaları içeren kolektör grubu

Kolektör grubu. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm. Tümleşik: - Termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü, - Debi ön ayarı yapmak için kullanılan radyatör dönüş vanaları içeren gidiş kolektörü, - Çift radyal bitim parçasından, manuel purjörden ve tapalardan oluşan bitim düzeneği, - 659 serisi kutu ile kullanım için ya da doğrudan duvar kurulum için çelik montaj braketleri.
Özellikler
  • Kolektör grubu. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm. Tümleşik: - Termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü, - Debi ön ayarı yapmak için kullanılan radyatör dönüş vanaları içeren gidiş kolektörü, - Çift radyal bitim parçasından, manuel purjörden ve tapalardan oluşan bitim düzeneği, - 659 serisi kutu ile kullanım için ya da doğrudan duvar kurulum için çelik montaj braketleri.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6626b5
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEG015410
  • ETIM AdıDistributors
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC