Publiko produktet
Monte edilmiş kolektör
Caleffi

Monte edilmiş kolektör

4.3 / 5 yıldız4.3(18 incelemeler)
Ön-montajlı dağıtım kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷60°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm. Şunlardan oluşur: - termal vana motoru bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü; - 0÷5 l/dk ölçekli debimetreli ve debi balans vanalı gidiş kolektörü; - otomatik ve manuel hava purjörlü boşaltma musluğu içeren bitim parçaları, - kutu veya doğrudan duvar montajı için çelik montaj braketleri.
Özellikler
  • Ön-montajlı dağıtım kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷60°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm. Şunlardan oluşur: - termal vana motoru bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü; - 0÷5 l/dk ölçekli debimetreli ve debi balans vanalı gidiş kolektörü; - otomatik ve manuel hava purjörlü boşaltma musluğu içeren bitim parçaları, - kutu veya doğrudan duvar montajı için çelik montaj braketleri.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.664
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-05-10
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEG015410
  • ETIM AdıDistributors
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC