Publiko produktet
Evrensel kullanıcı modülü - PLURIMOD
Caleffi

Evrensel kullanıcı modülü - PLURIMOD

Kapalı alan kullanımı için galvaniz arka plakalı ve RAL 9010 boyalı kapaklı sıva altı kutu; 120 ila 150 mm arasında ayarlanabilir derinliğe sahip dış çerçeve. Aşağıdakilerle birlikte sevk edilir: - 2 çift 3/4” dış dişli küresel vana - sistemin ilk kez yıkanması için 2 flushing borusu. Tmaks 55°C. Kod 70005 kullanım suyu fonksiyonlarının konumlandırılması için uygun
Özellikler
  • Kapalı alan kullanımı için galvaniz arka plakalı ve RAL 9010 boyalı kapaklı sıva altı kutu; 120 ila 150 mm arasında ayarlanabilir derinliğe sahip dış çerçeve. Aşağıdakilerle birlikte sevk edilir: - 2 çift 3/4” dış dişli küresel vana - sistemin ilk kez yıkanması için 2 flushing borusu. Tmaks 55°C. Kod 70005 kullanım suyu fonksiyonlarının konumlandırılması için uygun.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7000
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC