Publiko produktet
PLURIMOD® CLIMA için dış çerçeve
PLURIMOD® CLIMA için dış çerçeve
PLURIMOD® CLIMA için dış çerçeve
    Caleffi

    PLURIMOD® CLIMA için dış çerçeve

    Kapalı alan kullanımı için galvaniz arka plakalı ve RAL 9010 boyalı kapaklı sıva altı kutu; 120 ila 150 mm arasında ayarlanabilir derinliğe sahip dış çerçeve. Aşağıdakilerle birlikte sevk edilir: - 2 çift 3/4” dış dişli küresel vana - sistemin ilk kez yıkanması için 2 flushing borusu. Tmaks 55°C. - tam yalıtım. Kod 70005 kullanım suyu fonksiyonlarının konumlandırılması için uygun.
    Özellikler
    • Kapalı alan kullanımı için galvaniz arka plakalı ve RAL 9010 boyalı kapaklı sıva altı kutu; 120 ila 150 mm arasında ayarlanabilir derinliğe sahip dış çerçeve. Aşağıdakilerle birlikte sevk edilir: - 2 çift 3/4” dış dişli küresel vana - sistemin ilk kez yıkanması için 2 flushing borusu. Tmaks 55°C. - tam yalıtım. Kod 70005 kullanım suyu fonksiyonlarının konumlandırılması için uygun.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.7001
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-07-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC