Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Antivibration joint for gas systems

Özgün ref.: 842
Marka: Caleffi
Ürün ailesi: HVAC
Ürün grubu: Components for central heating systems
Yayınlanma tarihi: 2018-12-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Ana malzeme: Brass
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy

BIMobject Kategorisi: HVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
IFC sınıflandırması: Valve
UNSPSC adı: Valves
UNSPSC kodu: 401416
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Tanım: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94
Uniclass 2.0 Tanım: Valves
Uniclass 2015 Kod: Ss_60
Uniclass 2015 Tanım: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Kod: 94-94
NBS Reference Tanım: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numarası: 23-27 31 00
OmniClass Başlığı: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

İsim Değer
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material brass

BIMobject®