Publiko produktet
Gaz filtresi. Flanşlı
Caleffi

Gaz filtresi. Flanşlı

4.2 / 5 yıldız4.2(6 incelemeler)
Gaz filtresi. Gövde PN 16. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı elemanlara flanşlı bağlantı. Maks. basınç: 2 bar. Filtrasyon: Ø ≥ 50 μm. Filtrasyon sınıfı: G 2 (EN 779).
Özellikler
  • Gaz filtresi. Gövde PN 16. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı elemanlara flanşlı bağlantı. Maks. basınç: 2 bar. Filtrasyon: Ø ≥ 50 μm. Filtrasyon sınıfı: G 2 (EN 779).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.848060
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010151
  • ETIM AdıY-filter
  • UNSPSC adıFluid and gas distribution
  • UNSPSC kodu4014
  • Uniclass 2015 koduEF_55_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC