Publiko produktet
Çift diyaframlı gaz basıncı kesme filtre düzenleyici, flanşlı bağlantı
Caleffi

Çift diyaframlı gaz basıncı kesme filtre düzenleyici, flanşlı bağlantı

Çift diyaframlı gaz basıncı kesme filtre düzenleyici. Gövde PN 16. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı elemanlara flanşlı bağlantı. Maks. giriş basınç: 500 mbar. Sıcaklık aralığı: -15÷60°C. Atıl debide düzenleme ve kapatma UNI EN 88’e göre. Filtrasyon: Ø ≥ 50 μm. Filtrasyon sınıfı: G 2 (EN 779). ATEX yönergesine uygunluk (II 2G - II 2D).
Özellikler
  • Çift diyaframlı gaz basıncı kesme filtre düzenleyici. Gövde PN 16. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı elemanlara flanşlı bağlantı. Maks. giriş basınç: 500 mbar. Sıcaklık aralığı: -15÷60°C. Atıl debide düzenleme ve kapatma UNI EN 88’e göre. Filtrasyon: Ø ≥ 50 μm. Filtrasyon sınıfı: G 2 (EN 779). ATEX yönergesine uygunluk (II 2G - II 2D).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.850060
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010151
  • ETIM AdıY-filter
  • UNSPSC adıFluid and gas distribution
  • UNSPSC kodu4014
  • Uniclass 2015 koduEF_55_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC