Publiko produktet
Çift diyaframlı gaz basıncı kesme düzenleyicisi, flanşlı bağlantı
Caleffi

Çift diyaframlı gaz basıncı kesme düzenleyicisi, flanşlı bağlantı

4.4 / 5 yıldız4.4(11 incelemeler)
Çift diyaframlı gaz basıncı kesme düzenleyicisi. Gövde PN 16. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı elemanlara flanşlı bağlantı. Maks. giriş basınç: 500 mbar. Sıcaklık aralığı: -15÷60°C. Atıl debide düzenleme ve kapatma UNI EN 88’e göre. ATEX yönergesine uygunluk (II 2G - II 2D).
Özellikler
  • Çift diyaframlı gaz basıncı kesme düzenleyicisi. Gövde PN 16. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı elemanlara flanşlı bağlantı. Maks. giriş basınç: 500 mbar. Sıcaklık aralığı: -15÷60°C. Atıl debide düzenleme ve kapatma UNI EN 88’e göre. ATEX yönergesine uygunluk (II 2G - II 2D).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.852060
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010151
  • ETIM AdıY-filter
  • UNSPSC adıFluid and gas distribution
  • UNSPSC kodu4014
  • Uniclass 2015 koduEF_55_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC