Publiko produktet
Kompakt sıva altına monte doğrudan daire giriş istasyonu, ORTA sıcaklıklı
Kompakt sıva altına monte doğrudan daire giriş istasyonu, ORTA sıcaklıklı
Kompakt sıva altına monte doğrudan daire giriş istasyonu, ORTA sıcaklıklı
    Caleffi

    Kompakt sıva altına monte doğrudan daire giriş istasyonu, ORTA sıcaklıklı

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Özellikler
    • ORTA sıcaklıklı DGİ (Daire Giriş İstasyonu). Isıtma sıcaklık aralığı: 45÷75°C. Maks. 18 l/dak KSS (Kullanım Sıcak Su). Maks. çalıştırma basıncı: 10 bar.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SATK50
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Heat Exchanger
    • IFC sınıflandırmasıIsı Eşanjörü
    • UNSPSC adıHeat exchangers
    • UNSPSC kodu40101802
    • Uniclass 2015 koduPr_60_60_36_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıPassive heat exchangers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 57 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeat Exchangers for HVAC
    • OmniClass numarası23-27 23 00
    • OmniClass başlığıHeat Exchangers
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems