Publiko produktet
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 / 5 yıldız4.3(21 incelemeler)
    Angle table is a composition of 3 pieces: base, support frame and top. Base is a set of two 15 mm TPB symmetric modules. The support frame is the union between the bases and it is built in 4 mm powder coated structural steel tube. The top is a 10 mm TPB unique piece.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.AngleTable
    • Ürün ailesiAngle Collection
    • Ürün grubuTables
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-09-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)730
    • Genişlik (mm)3000
    • Derinlik (mm)1000
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıStreet and site tables
    • OmniClass numarası23-11 29 15
    • OmniClass başlığıExterior Tables
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS