Publiko produktet
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 / 5 yıldız4.6(17 incelemeler)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Tramaarmchair
    • Ürün ailesiTrama Collection
    • Ürün grubuChairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-09-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)800
    • Genişlik (mm)580
    • Derinlik (mm)580
    İlgili
    • Ana malzemeTik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)7.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-11 29 13 13
    • OmniClass başlığıExterior Chairs
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS