Publiko produktet
Product image
Product image
    Arşivlendi

    LEVANTE MEDIUM Floodlight

    LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    Özellikler
    • LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.LEVANTE_Medium_Floodlight
    • Ürün ailesiFloodlight
    • Ürün grubuLevante Medium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-19
    • Baskı numarası3
    • Yükseklik (mm)76
    • Genişlik (mm)505
    • Derinlik (mm)337
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001744
    • ETIM AdıDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRoad lighting luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring