Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Özgün ref.: 3051
Marka: Carpanese Home Italia
Ürün ailesi: HOUSE OF ART COLLECTION
Ürün grubu: Glass cabinet
İle (mm): 1720
Yükseklik (mm): 2100
Derinlik (mm): 510
Yayınlanma tarihi: 2015-07-09
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Ana malzeme: Cherry
İkincil malzeme: Cherry
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 150

BIMobject Kategorisi: Mobilya - Raf ve Depolama