Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

2 hinged doors + 1 fixed door glass cabinet without friezes with transparent glasses

Özgün ref.: 6208
Marka: Carpanese Home Italia
Ürün ailesi: HOUSE OF ART COLLECTION
Ürün grubu: Glass cabinet
İle (mm): 1870
Yükseklik (mm): 2090
Derinlik (mm): 480
Yayınlanma tarihi: 2015-07-09
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
This glass cabinet with two doors is one of vast selection of perfected products to create your very own style. the glass shelves make it bright and elegant, ideal for enhancing the finest dining rooms.Available in a wide range of finishes, the backrest can be made with mirror or covered with elegant fabrics and refined, for a touch more classic


Ana malzeme: Lime
İkincil malzeme: Wood
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 233

BIMobject Kategorisi: Mobilya - Raf ve Depolama