Publiko produktet
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Orsa, Carpet Tile Collection

    ORSA, THE ORIGIN OF A STRONG BEGINNING…

    Orsa embodies the essential elements of creating a foundation to build upon. Two timeless classic designs to compliment a building's strength and stability, and to create the perfect footing for a truly original workspace.

    Özellikler
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Orsa
    • Ürün ailesiCarpet
    • Ürün grubuTiles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2022-12-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)500
    • Genişlik (mm)500
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeNaylon
    • Tasarım yeriTayland
    • Üretim yeriTayland
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya