Publiko produktet
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Arşivlendi

    Door 001

    This product is really good.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.d001
    • Ürün ailesiDoors
    • Ürün grubuThey Open Up To New Opportunities
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2010
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemeKereste
    • İkincil malzemeKereste
    • Ağırlık net (Kg)56
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors