Publiko produktet
GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS
Cea Estintori

GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

Estinguishers ground stand for each kind of enviromment, allows
the exposure of thr fire extinguisher in a visible way with
elegance and without holes on the walls. Completely removable,
easy to assemble using anchors and inserts. Available in black, red, silver and chrome, no auction and auction with fire extinguisher symbol mod flag, panoramic or plexiglass.


Özellikler
  • Base diameter 320 mm

    Total height 1930 mm

    Weight 1,7 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CEA-Ground-Stand
  • Ürün ailesiAccessori
  • Ürün grubuPiantane estintori
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1930
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC011055
  • ETIM AdıFire extinguisher
  • UNSPSC adıFire extinguishers
  • UNSPSC kodu46191601
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 açıklamasıPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Extinguishers
  • OmniClass numarası23-29 25 19
  • OmniClass başlığıFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II koduD40
  • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION