Publiko produktet
GL6WBX
Cea Estintori

GL6WBX

4.6 / 5 yıldız4.6(15 incelemeler)

Water-based stainless steel fire extinguisher tested on the track 6 Lt.

Özellikler
  • Fire classes : 34A-233B
    Minimum total weight : 9,9 Kg
    Nominal charge : 6 Lt.
    Extinguishing agent: Water based
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 530 mm
    Overall width :  270 mm
    Height of the housing: 425 mm
    Diameter of the housing : 160 mm
    Temperature limit for use : -20°C +60°C
    Length jet : 8 m
    Discharge time : 20 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GL6WBX
  • Ürün ailesiEstintori portatili
  • Ürün grubuA base d'acqua
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC011055
  • ETIM AdıFire extinguisher
  • UNSPSC adıFire extinguishers
  • UNSPSC kodu46191601
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 açıklamasıPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Extinguishers
  • OmniClass numarası23-29 25 19
  • OmniClass başlığıFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II koduD40
  • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION