Publiko produktet
H54
Cea Estintori

H54

Carbon dioxide wheeled fire extinguisher

Özellikler
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H54
  • Ürün ailesiEstintori carrellati
  • Ürün grubuA biossido di carbonio
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC011055
  • ETIM AdıFire extinguisher
  • UNSPSC adıFire extinguishers
  • UNSPSC kodu46191601
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 açıklamasıPortable fire extinguishing systems
  • OmniClass numarası23-29 25 19
  • OmniClass başlığıFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II koduD40
  • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION