Publiko produktet
PD30
Cea Estintori

PD30

4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)

Wheeled powder extinguisher

Özellikler
  • Fire classes : A-B1-C     

    Minimum total weight : 59 Kg             

    Nominal charge : 30 Kg                             

    Extinguishing agent: ABC Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 975 mm

    Total depth: 475 mm 

    Overall width : 455 mm                                                                                   

    Height of the housing: 790 mm                                                                

    Diameter of the housing : 270 mm.                                                                                                             

    Length jet : 10 m                                                                                         

    Discharge time : 35 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PD30
  • Ürün ailesiEstintori carrellati
  • Ürün grubuA polvere
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC011055
  • ETIM AdıFire extinguisher
  • UNSPSC adıFire extinguishers
  • UNSPSC kodu46191601
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 açıklamasıPortable fire extinguishing systems
  • OmniClass numarası23-29 25 19
  • OmniClass başlığıFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II koduD40
  • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION