Publiko produktet
PD50
Cea Estintori

PD50

4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)

heeled powder fire extinguisher 50 Kg

Özellikler
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 80 Kg

    Nominal charge : 50 Kg+

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Overall width :  495 mm

    Overall depth : 560 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet :10 m

    Discharge time : 40 sec

    Burst pressure : 8 MPa

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PD50
  • Ürün ailesiEstintori carrellati
  • Ürün grubuA polvere
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC011055
  • ETIM AdıFire extinguisher
  • UNSPSC adıFire extinguishers
  • UNSPSC kodu46191601
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 açıklamasıPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Extinguishers
  • OmniClass numarası23-29 25 19
  • OmniClass başlığıFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II koduD40
  • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION