Publiko produktet
PD6ES
Cea Estintori

PD6ES

Portable powder extinguisher 6 Kg

Özellikler
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PD6ES
  • Ürün ailesiEstintori portatili
  • Ürün grubuA polvere
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC011055
  • ETIM AdıFire extinguisher
  • UNSPSC adıFire extinguishers
  • UNSPSC kodu46191601
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 açıklamasıPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Extinguishers
  • OmniClass numarası23-29 25 19
  • OmniClass başlığıFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II koduD40
  • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION