Publiko produktet
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Arşivlendi

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
ACESSO hinged bath grap bar 745
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.B5006CXCR0
  • Ürün ailesiACESSO
  • Ürün grubugrab bar
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)238
  • Genişlik (mm)103
  • Derinlik (mm)745
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriBrezilya
  • Üretim yeriÇin
  • Ağırlık net (Kg)1.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
  • OmniClass numarası23-31 15 17 21
  • OmniClass başlığıBathtub Grab Bars