Özgün ref.: | cover_c-210 |
---|---|
Marka: | Cembrit |
Ürün ailesi: | Facade |
Ürün grubu: | Boards |
Derinlik (mm): | 8 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-09-25 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | İnşaat Malzemesi |
Ürün veri URL'i: | https://www.cembrit.com/facade/cembrit-cover/ |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.cembrit.com/downloads/installation-manuals/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.cembrit.com/downloads/english-dop/ |
Teknik açıklama: | https://www.cembrit.com/downloads/datasheets/ |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/cembrit/product/cover_c-210
Ana malzeme: | Fibercement |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Denmark |
Üretim yeri: | Hungary |
BIMobject Kategorisi: | Duvarlar - Dış Duvarlar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Covering |
UNSPSC adı: | Wall finishing materials |
UNSPSC kodu: | 301615 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
İsim | Değer |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Fibercement |
İsim | Değer |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
İsim | Değer |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®