Publiko produktet
4" x 24" Vent Length PPs-UV Black

4" x 24" Vent Length PPs-UV Black

Özellikler
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" x 24" Vent Length PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010015889Part number250400202340TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross712 mm / 28 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth128 mm / 5 inchNet weight0.672 kg / 1.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length712 mm / 28 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.672 kg / 1.5 lbsPackaging / Trade width128 mm / 5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4-x24-ventlengthpps-uvblack
  • Ürün ailesiTerminations
  • Ürün grubuSingle Wall - Small diameter
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-09-02
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDuct Fitting
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Duct Fittings
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada