Publiko produktet
Plaqueta de terminación

Plaqueta de terminación

Pieza cerámica aligerada de arcilla cocida para forrado de pilares y frentes de forjado en muros ejecutados con Termoarcilla.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 2,84

- Uds/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Uds/palet = 240

- Kgs/palet = 682


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Termoarcilla_plaqueta_terminacion
  • Ürün ailesiBloque Cerámico Termoarcilla
  • Ürün grubuTermoarcilla Piezas Especiales
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)190
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)48
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeMortar
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)2.84
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa