Publiko produktet
D18 Frame 60
D18 Frame 60

    D18 Frame 60

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022)

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D18-frame-600-0258600022
    • Ürün ailesiFrames
    • Ürün grubuELICE
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)350
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)430
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya