Publiko produktet
D18 Frame 80
D18 Frame 80

    D18 Frame 80

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022).
    Codici, colori e finiture 02 5880 0022 Nero satinato

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D18-frame-80-0258800022
    • Ürün ailesiFrames
    • Ürün grubuELICE
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)350
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)430
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya