Publiko produktet
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85

    Elice 55x38 h85

    Lavabo con scarico a pavimento, senza troppopieno.



    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 04 2855 0001 Bianco lucido

      04 2855 0021 Bianco satinato

      04 2855 0022 Nero satinato

      04 2855 0023 Cemento satinato

      04 2855 0032 Tortora satinato


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GREEN_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • Ürün ailesiElice
    • Ürün grubuElice
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)850
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)380
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)42
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks