Publiko produktet
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15

    Elice 50x36 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture 

      04 2251 0001 Bianco lucido

      04 2251 0021 Bianco satinato

      04 2251 0022 Nero satinato

      04 2251 0023 Cemento satinato

      04 2251 0028 Acqua satinato

      04 2251 0029 Sabbia satinato

      04 2251 0030 Lino satinato

      04 2251 0031 Seta satinato

      04 2251 0032 Tortora satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GREEN_lavabo_appoggio_50x36_0422510001
    • Ürün ailesiElice
    • Ürün grubuElice
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • İkincil malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 11
    • OmniClass başlığıSingle Sinks