Publiko produktet
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004

    4All floor-mounted toilet MD004

    Floor mounted Wc No rim 54x36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubu4All
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-07-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)430
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)540
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011289
    • ETIM AdıToilet closet
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets