Publiko produktet
Daily Floor-mounted Bidet DN009
Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Daily Floor-mounted Bidet DN009

    DAILY floor-mounted bidet 53x35 cm.
    Özellikler
    • Back-to-wall floor installation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Daily-Floor-mounted-Bidet-DN009
    • Ürün ailesiBidet
    • Ürün grubuDaily
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-07-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)430
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)530
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)24
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets