Publiko produktet
Daily Floor-mounted WC DN001
Daily Floor-mounted WC DN001

    Daily Floor-mounted WC DN001

    DAILY floor-mounted wc 53x35 cm.
    Özellikler
    • Back-to-wall floor installation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Daily-Floor-mounted-WC-DN001
    • Ürün ailesiWC
    • Ürün grubuDaily
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-07-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)430
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)530
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011289
    • ETIM AdıToilet closet
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets