Publiko produktet
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    Özellikler
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Lalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • Ürün ailesiBidets
    • Ürün grubuLalita
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)43
    • Genişlik (mm)36
    • Derinlik (mm)54
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets