Publiko produktet
stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.stockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuStockholm
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-07-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)420
  • Genişlik (mm)370
  • Derinlik (mm)510
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • İkincil malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets